Leave a message
MENU
Search
Languages

J.W. Miller® – Ferritperlen/EMI-Filter (THT)

J.W. Miller® - Through-Hole Ferrite Beads / EMI Filters
Spezifikationen

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Produkte
RoHS
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Geschirmt Größe Impedanzbereich Kapazitätsbereich Strom Strom/Spannung Ingenieurwesen Design Dateien
FB2000 FB2000 FB2000 Yes 6 Dia x 14 Lg 30 - 640 Ω @ 10 MHz 330 - 900 Ω @ 100 MHz 5 A Downloads
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FB2000FB20001Std
TBD
FB2000
Request Report
FB2000
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a