Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホールフェライトビーズ / EMI フィルタ

J.W. Miller® - Through-Hole Ferrite Beads / EMI Filters
技術仕様

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
FB2000FB20001Std
TBD
FB2000
Request Report
FB2000