Search
Languages

磁気エンコーダ

Magnetic Encoders
技術仕様

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる様々な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモーメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置感知、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Type Package Diameter Sealable Detents Switch Shaft Bushing Terminal Configuration Resolution Range Rotational Speed Circuit Compatibility Rotational Life MDS Design Files 工学 Buy Now
EMS22A EMS22A
Non-Contacting Absolute Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 1024 states Up to 10,000 rpm TTL, CMOS 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
購入
EMS22D EMS22D Non-Contacting Direction/Step Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 64, 128, 256 and 512 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
購入
EMS22P EMS22P Non-Contacting PWM Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 1024 states Up to 10,000 RPM 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
購入
EMS22Q EMS22Q Non-Contacting Incremental Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 32, 64, 128 and 256 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
Downloads 購入