Search
Languages

磁性编码器

Magnetic Encoders
技术规格

旋转式编码器适用于各种应用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 封装 封装直径 密封性 止动装置 开关 转轴 套管 端点构装 分辨率范围 旋转速度 触点功率 Rotational Life MDS 工程 工程檔
EMS22A EMS22A EMS22_part Non-Contacting Absolute Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 1024 states Up to 10,000 rpm TTL, CMOS 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
Downloads
EMS22D EMS22D EMS22_part Non-Contacting Direction/Step Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 64, 128, 256 and 512 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
EMS22P EMS22P EMS22_part Non-Contacting PWM Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 1024 states Up to 10,000 RPM 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
EMS22Q EMS22Q EMS22_part Non-Contacting Incremental Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal Axial, Radial or Ribbon Cable 32, 64, 128 and 256 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions EMS22x
Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段