Search
Languages

パワー TVS 製品

prodline_PTVS

Bourns® のパワー TVS(PTVS)製品は、高電流双方向性過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードです。AC ライン保護および高出力 DC バスクランピング用途で使用することを目的として設計されています。これらのデバイスは、58 ボルト~470 ボルトの双方向性ポート保護を提供します。RoHS および UL 規格に準拠し、IEC 61000-4-5 8/20 μs サージ電流要件も満たします。

パワー TVS 製品にシリコン技術を採用したことで、サージ下で、競合の MOV 技術よりもクランプ電圧が低くなります。

このデバイスは、スルーホールパッケージで提供され、RoHS、無鉛のリフローはんだ付けプロファイルなどの業界基準要件を満たします。

パワー TVS 製品のオンライントレーニングモジュールをご覧ください。

詳細は、表面実装型パワー TVS ダイオードが実現する電源の最適保護に関する適用ノートをダウンロードしてください。

ダイオード、PTVS の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01