Search
Languages

ダイオード - AEC-Q101車載用規格対応

prodline_diode_tvsd
技術仕様
通信機器やその他の過酷な環境にさらされるアプリケーションで使用されるACおよびDC電源は、電力線サージや間接的な雷撃といった過酷な事象からの保護が必要となることがよくあります。重要なシステムのダウンタイムを最小限に抑え、コストのかかるメンテナンス対応を回避するためには、電源へのダメージを防ぎつつ、ピークサージ電圧を許容範囲内に制限し、かつラインを長時間短絡させないことが不可欠です。これらの要件を満たすことができるのは、パワーTVSダイオードだけです。

パワーTVSダイオードは、表面実装パッケージにより、交流(AC)および直流(DC)電力線アプリケーションの両方に対して優れた保護性能を提供します。MOV(メタルオキサイドバリスタ)などの他のデバイスと比較しても、パワーTVSダイオードははるかに優れた保護性能を発揮します。ボーンズは、幅広い電圧範囲と、3kA、6kA、10kA、15kAというサージ電流定格を持つ豊富なラインアップを提供しており、多様なアプリケーションニーズに対応可能です。
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
装置番号 データシート 写真 タイプ 実質ピーク逆電圧 記号: VRMM / unit: V 最低破壊電圧 記号: VBR / 単位: V 基準静電容量 記号: C / 単位: PF RoHS 準拠 設計ファイル 工学 購入
SMAJ-Q Series SMAJ-Q
400 W TVS Diodes - VWM 5 ~ 220 V - SMA Package - AEC-Q101 Compliant 5-220 6.4-246 SMAJ-Q Series 購入
SMBJ-Q Series SMBJ-Q
600 W TVS Diodes - VWM 5~220 V - SMB Package - AEC-Q101 Compliant 5-220 6.4-246 SMBJ-Q Series 購入
SMA6J-Q Series SMA6J-Q
600 W TVS Diodes - VWM 5~130 V - SMA Package - AEC-Q101 Compliant 5-130 6.4-144 SMA6J-Q Series 購入
SMCJ-Q Series SMCJ-Q
1500 W TVS Diodes - VWM 5~120 V - SMC Package - AEC-Q101 Compliant 5-120 6.4-133 SMCJ-Q Series 購入
SMLJ-Q Series SMLJ-Q
3000 W TVS Diodes - VWM 12~58 V - SMC Package - AEC-Q101 Compliant 12-58 13.3-64.4 SMLJ-Q Series 購入
5.0SMDJ-Q Series 5-0SMDJ-Q
5000 W TVS Diodes - VWM 5~170 V - SMC Package - AEC-Q101 Compliant 5-170 6.4-189 5.0SMDJ-Q Series 購入
SM8S-Q Series SM8S-Q
6600 W TVS Diodes - VWM 16~43 V - DO-218 Package - AEC-Q101 Compliant 16-43 6.8-550 SM8S-Q Series 購入
SM8SF-Q Series SM8SF-Q
7000 W TVS Diodes - VWM 24~36 V - DFN Package - AEC-Q101 Compliant 24-36 26.7-40 SM8SF-Q Series 購入
P4SMA-Q Series P4SMA-Q
400 W TVS Diodes - VBD 6.8~250 V - SMA Package - AEC-Q101 Compliant 6.8-250 6.45-237 P4SMA-Q Series 購入
15KPA-SD-Q Series 15KPA-SD-Q
15000 W TVS Diodes - VWM 16~66 V - DO-218 Package - AEC-Q101 Compliant 16–66 16.35–66.4 15KPA-SD-Q Series 購入
P6SMB-Q Series P6SMB-Q
600 W TVS Diodes - VBD 6.8~250 V - SMB Package - AEC-Q101 Compliant 6.8-250 6.45-237 P6SMB-Q Series 購入
1.5SMC-Q Series 1.5SMC-Q
1500 W TVS Diodes - VBD 5.8~111 V - SMC Package - AEC-Q101 Compliant 5.8-111 6.45-124 1.5SMC-Q Series 購入
CDSOD323-T12C-DSLQ CDSOD323-T12C-DSLQ
Transient Voltage Suppressor Diode, AEC-Q101 Compliant 12 13.3 3 CDSOD323-T12C-DSLQ 購入
CDSOD323-T24C-DSLQ CDSOD323-T24C-DSLQ
Transient Voltage Suppressor Diode, AEC-Q101 Compliant 24 26.7 3 CDSOD323-T24C-DSLQ 購入
CDSOD323-T05S-Q CDSOD323-T05S-Q
Transient Voltage Suppressor Diodes - AEC-Q101 Compliant 5 6 250 CDSOD323-T05S-Q 購入
CDSOT23-T24CAN-Q CDSOT23-T24CAN-Q
CANbus Protector, AEC-Q 24 26.2 22 CDSOT23-T24CAN-Q 購入
CDSOT23-TxxC-Q Series CDSOT23-TxxC-Q
Transient Voltage Suppressor Diode Arrays - AEC-Q101 Compliant 3.3-15 4-16.7 60-500 CDSOT23-TxxC-Q Series 購入
CDSOT23-TxxLC-Q Series CDSOT23-TxxLC-Q
Transient Voltage Suppressor Diode Arrays - AEC-Q101 Compliant 5-8 6-8.5 5 CDSOT23-TxxLC-Q Series 購入
CDSOT23-SM712-Q CDSOT23-SM712-Q
Transient Voltage Suppressor Diode Arrays - AEC-Q101 Compliant 7, 12 7.5 V @1 mA,
13.3 V @ 1 mA
90 CDSOT23-SM712-Q 購入
CDSOT23-T24C-Q CDSOT23-T24C-Q
Transient Voltage Suppressor Diode Arrays - AEC-Q101 Compliant 24 26.7 V @ 1 mA 88 CDSOT23-T24C-Q 購入
SMF4C-Q Series SMF4C-Q
400 W TVS Diodes - VRWM 28, 30, 36 V - DFN3419 (SOD-123 Compatible) Package - AEC-Q101 Compliant 28-36 31.1-40 SMF4C-Q Series 購入
Diode (Line) Capacitance – Cd (pF) min
0.18
max
500
Working Reverse Voltage - VRWM (V) min
2.5
max
70
Clamp Voltage (V) min
1.5
max
100
Max Pulse Current @8/20μs - IPP(A) min
1.2
max
95
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Number of Protected Lines
Function
Package


Bi/Uni Directional
AEC-Q101 Compliance
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS