Search
Languages

モジュラーコンタクト

Modular Contacts

Bourns® モジュラーコンタクトは、既製の相互接続デバイスです。バッテリーパックの充電が必要になる携帯電話、PDA、ノートパソコン、ポータブル医療機器、テスト機器などに用いることができます。

圧着式またはスライディング式のモジュラーコンタクトのどちらかとして用いることができるため、バッテリーと関係のないさまざまな用途で、コネクタとして機能します。

Trimpot®、スイッチ、モジュラーコンタクト製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 70AA-Male
Data Sheet 70AA-Male
Photo 70aam
インシュレータ Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black
Contact Copper Alloy
Current Rating DC 3 A/contact
Voltage Rating (V) DC 60 V
Contact Resistance 30 miliohms max.
Dielectric Voltage AC 500 V
Insulating Resistance 1000 megohms min.
Operating Temperature -55 °C to 125 °C
Mechanical Durability 50,000 cycles min.
RoHS Compliant
Related Documents 70AAM 6pin MDS
70AAM 5pin MDS
70AAM 4pin MDS
70AAM 3pin MDS
70AAM 2pin MDS