Search
Languages

TBU®高速保護デバイス(HSP)– AEC-Q101車載用規格対応

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
技術仕様

Bourns TBU®電流制限器は、落雷や誘導電力、電力交差、大地電位上昇(EPR)、その他のエネルギーサージに対するサージ保護を提供します。TBU® HSP デバイスは、TBU-CA、TBU-CX、TBU-DT、TBU-PL、P40、P-G (850-G)、ならびに C (C650およびC850)の各ファミリーでご利用いただけます。

ここをクリックすると TBU® HSP製品 を使用したBournsの統合ソリューションがご覧になれます。.

TBU®およびTCS製品に関する紛争鉱物調査報告書: CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Description Footprint Max Impulse Voltage Max RMS Voltage Trigger Current Levels Trigger Time MDS Design Files 工学 Buy Now
TBU-CA-Q TBU-CA-Q
Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 650 V, 850 V 100 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs Request 購入
TBU-DB-Q TBU-DB-Q
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V 100 mA 1 µs Request 購入
Quick link to the Sample Request: Request Sample
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now