MENU
Search
Languages

TBU® 高速保护器 (HSP) - AEC-Q101 认证汽车应用

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
技术规格

Bourns TBU® 高速保护器 (HPS) 作为电子限流器 (ECL),专为雷击、电源感应、电源交叉、接地电位上升 (EPR) 或其他能量浪涌条件提供浪涌保护。

Bourns® TBU® HSP 是一款以硅为基础的固态可复式装置,是一款串联置放的有效屏障,可阻断瞬态电流并提供电压隔离。 

在特定市场和应用中,电路保护是一项关键参数。Bourns® TBU® HSP 与其他 Bourns® 过压产品相结合,可针对浪涌事件提供卓越的保护。

Bourns 推出六款全新 TBU® HSP 产品。TBU-DF系列具有两个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA具有五个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA-Q 系列是 TBU-CA 系列的变体,并符合 AEC-Q101 标准;TBU-DT 系列具有两个脉冲电压和四个触发电流。TBU-DB-Q 具有一个脉冲电压、一个触发电流,并符合 AEC-Q101 标准;TBU-PL为一款双 50 ohm 双向设备,具有四个脉冲电压、两个触发电流,以及电压和电流触发的附加功能;以及用于 RS-485 端口保护和节省电路板空间的 TBU-RS。

点击查看使用 Bourns TBU® HSP 产品的集成解决方案。

TBU®, TCS™ 产品冲突矿产资源报告:CMRT

产品
参数搜索
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series Data Sheet Photo Description Footprint Max Impulse Voltage Max RMS Voltage Trigger Current Levels Trigger Time RoHS Compliant Design Files 工程 Buy Now
TBU-CA-Q TBU-CA-Q
Single Bidirectional 6.5 x 4 250 V, 650 V, 850 V 100 V, 300 V, 425 V 50 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA 1 µs TBU-CA-Q Buy
TBU-DB-Q TBU-DB-Q
Dual Bidirectional 6.5 x 5.5 550 V 100 mA 1 µs TBU-DB-Q Buy
Quick link to the Sample Request: Request Sample
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now

Bourns AEC-Q200 Competency

A Brief Introduction to Bourns® TBU® High Speed Protectors

Training: Bourns® TBU® High-Speed Protectors (HSP)

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段