This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
品番検索 キーワード検索 在庫検索 クロスレファレンス検索 パラメトリック検索
Bourns は 75~600 V の範囲の破壊電圧を持つ、標準的な 2 電極表面実装型のガス放電管装置を提供しています。標準的な GDT には、ITU K.12 の主な勧告に基づいた性能を持つ重負荷、中負荷および軽負荷バージョンがあります。
GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書:CFSI_CMRT4-01
Type the code from the image
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 同意するをクリックすることにより、ご利用のデバイスにクッキーが保存されます。 このページ下のクッキーの設定をクリックし、いつでもクッキーの設定を変更することができます。
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 クッキーを無効にされますと、本ウェブサイトのご利用に影響が出る場合がありますのでご了承ください。 クッキーの使用に関する詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。