MENU
Search
Languages

ガス放電管 (GDT) サージアレスタ

Available Lines


部品番号によるクロスレファレンス検索

品番
 


ガス放電管 (GDT) は、従業者や重要な装置を危険な過渡電圧から保護するために使用されます。Bourns® GDT は、一次および二次用途に用いられ、さまざまな用途で 25 kA を超える大きなサージ電流エネルギーに耐えることができます。Bourns は、長い耐用年数、低静電容量、および低挿入損失を特徴とする標準 8 mm GDT および 5 mm ミニシリーズ GDT を 2 電極および 3 電極バージョンにて提供しています。オプションとして、熱暴走に対する優れた保護をもたらす独自開発のスイッチ式フェイルショート機能を 3 電極バージョンで提供しています。

Bourns は、この製品群を含む電気通信設計キットを提供しています。

Bourns オンライン製品トレーニング

BournsR ガス放電管の小冊子

GDT, SPD, MOV の紛争鉱物報告書 :CMRT

a