MENU
Search
Languages

Gasentladungsröhren

Available Lines


Querverweissuche nach Teilenummer

Teilenummer
 


Gasentladungsröhren (GDTs) werden verwendet, um Personal und empfindliche Geräte vor gefährlichen Stoßspannungen zu schützen. Die GDTs von Bourns® kommen in Primär- und Sekundäranwendungen zum Einsatz und können mehrfach hohen Stoßströmen von über 25 kA standhalten. Bourns bietet 8-mm-Standard-GDTs und eine Serie mit 5-mm-Mini-GDTs mit zwei oder drei Elektroden. Die Gasentladungsröhren überzeugen mit einer langen Lebensdauer, niedriger Kapazität und Einfügungsdämpfung. Für den optimalen Schutz vor thermischer Instabilität wird optional ein proprietärer Switch-Grade-Failshort für die Version mit drei Elektroden angeboten.

Bourns bietet Telekom.-Design-Kits, die diese Produktlinie enthalten.

Bourns – Online-Produktschulung

Kurzbroschüre Gasentladungsröhren Bourns®

Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV:CMRT