Search
Languages

高電圧シリーズ

High Voltage Series

高電圧 GDT デバイスは、高い絶縁レベルを必要とするお客様や用途のために設計されています。この一連の GDT は、800 V~6000 V の DC 破壊電圧で提供されています。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SA2-xxxx-XXX-STD
Data Sheet SA2-xxxx-XXX-STD
Description High-Voltage 2-Electrode Miniature GDT (formerly Jensen Devices, AB)
Photo SA2_part
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) 8.5 x 8.9
Capacitance pF <1
DC Breakdown Voltage Range V 2000-7200
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 5
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 10
Operating Temperature Range C° -40 to +125
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS Compliant SA2-xxxx-XXX-STD
RoHS Compliant SA2-xxxx-XXX-STD