This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
品番検索 キーワード検索 在庫検索 クロスレファレンス検索 パラメトリック検索
高電圧 GDT デバイスは、高い絶縁レベルを必要とするお客様や用途のために設計されています。この一連の GDT は、800 V~6000 V の DC 破壊電圧で提供されています。
GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書 :CFSI_CMRT4-01
Type the code from the image