Search
Languages

高電圧シリーズ

High Voltage Series

高電圧 GDT デバイスは、高い絶縁レベルを必要とするお客様や用途のために設計されています。この一連の GDT は、800 V~6000 V の DC 破壊電圧で提供されています。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2039-xxx-XX
Data Sheet 2039-xxx-XX
Description High Voltage 2-Electrode Miniature GDT
Photo 203537
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) 5 x 4
Capacitance pF <1
DC Breakdown Voltage Range V 800-1100
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 2.5
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 5
Operating Temperature Range C° -55 to +85C
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS Compliant
RoHS Compliant