Search
Languages

高電流シリーズ

High Current Series

高電流 GDT サージアレスタデバイスは、極めて大きいインパルス放電電流を処理することを目的として設計されています。一般に、これらの GDT は、サージ防護デバイス(SPD)で活用され、8/20 μs 時 40~100 kA のインパルス電流耐量を有します。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2061-xx-A
Data Sheet 2061-xx-A
Description High-Current 2-Electrode Power GDT
Photo 2061_part
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) 11.8 x 12
Capacitance pF <10
DC Breakdown Voltage Range V 230-800
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 40kA
5 Operations
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 60
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application Not Rated
Operating Temperature Range C° -30 to +85
Packaging Options Bulk
RoHS Compliant 2061-xx-ALF
RoHS Compliant 2061-xx-ALF