Search
Languages

ChipGuard® ESD サプレッサ

prodline_esd

Bourns の回路保護ポートフォリオに、ESD(静電気敏感性デバイス)保護製品の新しい MLV(マルチレイヤーバリスタ)ファミリーが加わりました。ChipGuard® ESD サプレッサの金属酸化技術は、たとえば、超小 0402 型のパッケージにおいて、8/20 µs 時 20A の高いインパルス電流耐量をもたらします。AECQ-200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストをダウンロードしてください。詳細は、当社の Bourns オンライン製品トレーニングモジュールをご覧ください。

ChipGuard® デバイスの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

サンプル請求へのクイックリンク: request_sample_ja
Series CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Data Sheet CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Photo CGA-MLA_part
Technology Multilayered Varistor
Working Voltage 16V - 56V
Device Symbol mlc_device_symbol
Applications AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses
Standards IEC 61000-4-3, AEC-Q200
RoHS Compliant CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Design Files Downloads
Engineering
Buy Now 購入
(CGA0603MLA)

購入
(CGA0805MLA)

購入
(CGA1206MLA)