Leave a message
MENU
Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

prodline_esd
Spezifikationen

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Produkte
Parametrische
RoHS
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Verfahrenstechnik Betriebsspannung Gerätesymbol Anwendungen Normen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
CG0201MLC CG0201MLC-05H
Thin Film Polymer 5 V mlc_device_symbol General Purpose, High Speed Ports Requiring Low Capacitance IEC 61000-4-3 CG0201MLC-05H
CG0201MLU CG0201MLU
Thin Film Polymer 6  V, 12  V, 15  V, 24  V, 30  V mlc_device_symbol Antenna circuits
USB 3.2 Gen 1 and Ge n2
HDMI 1.3/1.4/2.0
SATA and eSATA Interfaces
IEC 61000-4-2 CG0201MLU
CG0201MLA CG0201MLA Illustration of Bourns® CG0201MLA ChipGuard® ESD suppressor, the smallest protector offers bidirectional ESD protection in a compact 0201 package. Multilayered Varistor 5.5V mlc_device_symbol General Purpose IEC 61000-4-2 CG0201MLA
Downloads
CG0402MLA/ CG0603MLA CG0402MLA/ CG0603MLA llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. Multilayered Varistor 5.5V, 14V, 8V, 26V mlc_device_symbol General Purpose IEC61000-4-2 CG0603MLA
Downloads
CG0402MLC/ CG0603MLC CG0402MLC/ CG0603MLC llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. Thin Film Polymer 3.3V, 5V, 12V, 24V mlc_device_symbol USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394 IEC61000-4-2 CG0603MLC-xxE
CG0603MLC-xxLE
Downloads
CG0402MLD/ CG0603MLD CG0402MLD/ CG0603MLD llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. Multilayered Varistor 12V mlc_device_symbol 10/100 b Ethernet, LAN IEC61000-4-2 CG0603MLD
Downloads
CG0402MLE/ CG0603MLE CG0402MLE/ CG0603MLE llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. 12V mlc_device_symbol RS232, RS485, USB 1.0, USB 1.1 IEC61000-4-2 CG0603MLE
Downloads
CG0402MLU/ CG0603MLU CG0402MLU/ CG0603MLU llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. µ-GAP 3.3V, 5V, 13V, 24V mlc_device_symbol USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394 IEC61000-4-2 CG0603MLU
Downloads
CG1206MLC CG1206MLC Illustration of Bourns® CG1206MLC ChipGuard® ESD suppressor, protects sensitive electronics from ESD with low capacitance and minimal leakage current. Thin Film Polymer 12V mlc_device_symbol USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394 IEC61000-4-2 Downloads
CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. Thin Film Polymer 5V, 12V, 24V mlc_device_symbol AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-3, AEC-Q200 CGA0402MLC
CGA0603MLC
Downloads
CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive CGA-MLA_part Multilayered Varistor 16V - 56V mlc_device_symbol AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-3, AEC-Q200 CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Downloads

Bourns AEC-Q200 Competency

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a