今日の厳しいアプリケーション要求に応えるために設計された新しい金属箔抵抗器は、高精度・高安定性・高性能を実現
カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月2日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ 金属箔抵抗器の4つのシリーズ、FWP227シリーズ、FWP218シリーズ、FWP220/221シリーズおよびFWUシリーズを発表しました。これらの製品は、高精度・高安定性・高性能・高信頼性に対する要求の厳しいアプリケーション・ニーズに適合するよう設計されています。
これらの最新の金属箔抵抗器は、6~80Wの高電力定格、0.001Ω~150kΩの抵抗値範囲、優れた長期安定性、および ±1~±300 ppm/°C の抵抗温度係数(TCR)を特長としています。4シリーズはいずれも、優れた熱伝導性を持つセラミック基板に金属箔抵抗素子をマウントした構造となっています。設計上の利点として、金属箔抵抗素子は極めて低いインダクタンス、低ノイズ、そして高い信頼性を実現します。これらの構造的利点により、Riedon™ FWU、FWP218、FWP220/221 および FWP227x シリーズ金属箔抵抗器は、電流センシング、産業機器、民生機器、通信機器、バッテリーマネジメントシステム(BMS)、DC-DC コンバータ、モータードライブ設計など、幅広いアプリケーションにおいて最適な測定・制御ソリューションとなります。
新しい抵抗器シリーズは、アプリケーション要件に合わせて選択できる以下のパッケージタイプで提供されます:
- FWP227シリーズ:TO-227 パッケージ
- FWP218シリーズ:TO-247 パッケージ
- FWP220シリーズ:TO-220 および D2PAK パッケージ
- FWP221シリーズ:TO-221 パッケージ
- FWUシリーズ:TO-220 および D2PAKパッケージ
ボーンズのRiedon™ FWU、FWP218、FWP220/221 および FWP227x シリーズ金属箔抵抗器は現在販売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。
bourns.com/ja/products/resistors/metal-foil-resistors
*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。
**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。