ボーンズの最新モデルPWRシリーズは、太陽光発電やモーター制御アプリケーションの放電/プリチャージ回路における信頼性と安定性の向上要件に対応します。
カリフォルニア州リバーサイド 2025年1月6日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、最新のSMD巻線抵抗器ファミリーを発表しました。高電力定格(最大10W)と高パルス耐性を特徴とするボーンズPWR6927/8030/8937/A247/B053シリーズは、太陽光発電、モーター制御、通信、スイッチング電源(SMPS)、エネルギー貯蔵システム(ESS)などのアプリケーションで使用される放電およびプリチャージ回路に求められる信頼性と安定性の向上要件に対応するよう設計されています。
このシリーズの先進的なSMDアーキテクチャと高いサージ耐性に基づき、ボーンズの新しい巻線抵抗器ファミリーは、標準的なスルーホール型、厚膜抵抗器、薄膜抵抗器、および従来の巻線抵抗器と比較して、磁場との干渉を減らす低誘導のソリューションを提供します。さらに、このシリーズのモデルは、UL 94V-0および非常に高い関心を持つ物質(SVHC)に準拠しており、さまざまなアプリケーションの安全要件を満たすのに役立ちます。
ボーンズPWR6927/8030/8937/A247/B053シリーズは現在発売中で、RoHS*に準拠しており、ハロゲンフリー**オプションも提供しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/resistors/wirewound-resistors.
*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。
** (a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。