カリフォルニア州リバーサイド、2016年11月22日 ー 電子部品の大手製造業者およびサプライヤーである Bourns, Inc. は、本日、極めて低いブレークオーバー電圧を実現する、双方向過電圧保護装置の主要な製品ラインを拡大したと発表した。損傷を与える過電圧の脅威を抑えるように設計された Bourns の最新のサイリスタサージ装置は、変圧器巻線、低電圧エレクトロニクス製品、デジタル通信回線のために最適化された 2 ポイント保護を提供する。
モデル TISP40xxH1BJ シリーズのその他の製品と同様に、Bourns® モデル TISP4011H1BJ は、10.5 V の極めて低いブレークオーバー電圧を実現し、設計者は最大 5.25 V までの使用電圧の回線を保護することができる。電気的な過度のストレス (EOS) 条件からの優れた保護を提供し、両モデルともに低電圧オーバーシュートと低静電容量を実現する。場所を取らないデザインで、これらの過電圧保護装置は対称電圧トリガ型双方向サイリスタで、表面実装型 SMB パッケージに入っている。
価格と在庫状況
Bourns® モデル TISP4011H1BJ は、12,000 個単位で 0.30 ドル (参考価格) になる。現在在庫があり、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー** である。製品情報の詳細は、以下をご覧ください。www.bourns.com/products/circuit-protection/thyristor-surge-protectors/tisp4xxxhx-single-bidirectional-thyristor-surge-protector
*付則と RoHS 改変 2011/65/EU (2011年6月8日) を含む、RoHS 指令 2002/95/EC (2003年1月27日)
**Bourns は、(a) ブロミン (Br) 含有量が 900 ppm 以下、(b) 塩素 (Cl) 含有量が 900 ppm 以下、(c) ブロミン (Br) および塩素 (Cl) の全含有量が 1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。