Bourns 推出雙向晶閘管過電壓保護器 提供極低擊穿電壓

加州河濱市,2016年11月22日- 加州河濱市,2016年11月22日- Bourns-全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣布擴增其低擊穿電壓V(bo) 的雙向過電壓保護器系列產品。Bourns最新的晶閘管可優化兩點間的過電壓防護,適用於變壓器線圈間、低電壓之電子器件以及數位電信線路。

歸類於TISP40xxH1BJ系列, Bourns® 型號 TISP4011H1BJ的擊穿電壓V(bo)能低到10.5V,讓工程師能用於工作電壓5.25V內的防護線路。此系列的產品特點是較低的殘壓和電容值、SMB封裝、對稱且雙向的電器特性,為電氣過載(EOS)狀況提供卓越的防護。

產品定價與供應
作為產品定價依據,Bourns®型號TISP4011H1BJ現已上市,定價為美金$0.30 (以12,000件為訂購量),符合RoHS標準及無鹵規範。更多產品資訊,請見: www.bourns.com/products/circuit-protection/thyristor-surge-protectors/tisp4xxxhx-single-bidirectional-thyristor-surge-protector

**RoHS指令 2002/95/EC, 2003年1月27日, 包含附件及RoHS修訂2011/65/EU 2011年6月8日

**Bourns定義的無鹵素為: 溴(Br)值: 不超過900 ppm; 氯(Cl)值: 不超過900ppm; Br、Cl值總和: 不超過1500PPM

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?