(カリフォルニア州リバーサイド、2014年1月28日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、交流・直流電気系統用途で使用するSMD パッケージの新型大電力TVS ダイオードを発表した。新モデルはIEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たす大電流双方向ポートプロテクションを特徴としており、RoHS* 準拠である。Bourns® モデルPTVS15-058C-SH および PTVS15-076C-SH とモデル指定されたこれらの電力TVS ダイオードは、性能安定性を改善し、信頼性を増大させている。先進的なシリコン技術を用いて設計されたBourns の新装置は、金属酸化物バリスタ (MOV) テクノロジーと比べて、サージ電流環境下の制限電圧が低くなる。SMD パッケージは、インダクタンス範囲が低下するため、同等のスルーホール機器と比べてピーク制限電圧が20 %減少する。その結果、保護された電気回路上の電気的ストレスが減少する。電力TVS ダイオードがプリント基板上の唯一のスルーホール・コンポーネントである場合、SMD パッケージは組立部を簡素化し、無駄な設計要件を排除することによりコスト削減を実現することができる。
「Bourns の電力TVS ダイオードは、テレコムなどの危険にさらされる用途で用いられる交流または直流の電源において、電気系統のサージおよび間接的な落雷に対する堅牢な回路保護を提供するため、次第に人気が高まっています」とBourns, Inc. の半導体製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「私たちはこれらの新型モデルを特別なパッケージとして設計し、今日の高電力用途の保護に対して高まりつつある保護への要求を満たす信頼性の高いソリューションをカスタマーに提供し、利益をもたらしています」
また、Bourns の新電力TVS ダイオードは温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150℃での標準最大サージ電流は25 ℃での定格値の70 %であった。両モデルとも非常に高いサージ電流保護を提供し、ピークパルス電流は15 kA である。Bourns® モデルl PTVS15-058C-SH は58 V スタンドオフ電圧、Bourns® モデルPTVS15-076C-SH は76 V スタンドオフ電圧を特徴とする。
価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルPTVS15-058C-SH およびPTVS15-076C-SH の価格は、いずれも10個単位で各$19.70、500個単位で各$17.50です。両モデルとも現在在庫がございます。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS15-SH.pdf