Search
Languages

金属酸化物バリスタ(MOV)

Metal Oxide Varistors (MOV)

Bourns® MOV 製品ポートフォリオは、落雷、電気的混触、電気的誘導などの過渡過電圧から保護する、7 mm および 10 mm のラジアルリード型バリスタデバイスを提供します。金属酸化物バリスタには、18 V~820 V のバリスタ電圧、および 11 V~510 V の Vrms 電圧のオプションがあります。このデバイスは、高電流処理、高エネルギー吸収力、高速反応時間を特徴とし、最大定格を上限とする過渡故障耐性があります。MOV のデザインノートをご覧ください。RS-485 ポート保護評価ボード 2

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Device Symbol Varistor Voltage Varistor Voltage Tolerance Max. Continuous Voltage (Vrms) Max. Continuous Voltage (Vdc) Rated Wattage Max. Response Time UL File No. RoHS Compliant MDS Design Files Buy Now
MOV-07DxxxK MOV-07DxxxK MOV07D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.25 W 25 ns UL 1449 MOV-07DxxxK
Downloads 購入
MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK MOV10D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.40 W 25 ns UL 1449 MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK
Downloads 購入
MOV-14DxxxK MOV-14DxxxK MOV14D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 0.60 W 25 ns UL 1449 MOV-14DxxxK
Downloads 購入
MOV-20DxxxK MOV-20DxxxK MOV20D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 1.00 W 25 ns UL 1449 MOV-20DxxxK
Downloads 購入