Search
Languages

Miniaturschutzschaltungen für Überhitzungs-/Überstromschutz

Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)

Bourns® Mini-Breaker sind Miniaturschutzschaltungen für Überhitzungs-/Überstromschutz, die als Sicherheitseinrichtungen verwendet werden, um durch Überstrom verursachte Wärme und Feuer zu verhindern, vor allem in Lithium-Ionen-Batterien. Verwendet in Batterieschutz für Geräte wie Notebooks, Tablets, Digitalkameras und Smartphones.

Wir haben auch UL- und TÜV-Sicherheitsstandard Zertifizierungen erhalten und setzen Umweltschutzmaßnahmen in der ganzen Welt ein. Unsere Mini-Breaker sind selbsterhaltende Geräte, die ausgelegt sind, aktiviert (ausgelöst) zu bleiben bei abnormalen Temperaturen, und dann sich wieder zurücksetzen, wenn der Betriebstrom ausgeschaltet wird und die Temperatur wieder in ein sicheres Niveau absinkt. Dies ermöglicht den Schutz bei niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu Polymer-PTC-Bauteilen und Temperatur-Sicherungen, die für die gleichen Anwendungen verwendet werden.

Mineral-Quell-Berichte fur Mini-Breaker:

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie HC
Datenblatt HC
Bild Komatsulite™ HC Series Breakers
Verfahrenstechnik HC Series Breaker
Beschreibung Model HC72AY-1, HC77AY-1, HC82AY-1, HC85AY-1 and HC90AY-1
Standard Package / High Current