Search
Languages

J.W. Miller® – HF-Drosseln (THT) axial

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Serie 70F
Datenblatt 70F
Bild 70F_73F
Geschirmt No
Größe 10 mm Dia x 48 mm Lg
Induktivitätsbereich 50,000 - 100,000 µH
Strombereich
Informationsdokumente 70F