J.W. Miller® -插件式環形線圈電感

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors

Bourns 很高興在此宣布由Bell工業公司收購 J.W. Miller磁性產品部門。J.W. Miller®磁性產品成立於1924年,為知名的標準與訂製磁性元件供應商,能滿足少量或大批生產的需求。完整產品系列包括高品質線圈、扼流圈、電感、變壓器等,配置方式有表面黏著式、插件式兩種。

JW Miller® Magnetic Products 的衝突礦產資源報告:CMRT

Series 2300 (V/H)
資料表 2300 (V/H)
產品圖片 2100_2200_2300
遮蔽式 Yes
尺寸 32.5 OD x 16.5 Thk
電感範圍 10 - 10,000 µH
電流範圍 2.4 - 20 A