J.W. Miller® -插件式RF扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole Radial Lead RF Chokes

Bourns 很高興在此宣布由Bell工業公司收購 J.W. Miller磁性產品部門。J.W. Miller®磁性產品成立於1924年,為知名的標準與訂製磁性元件供應商,能滿足少量或大批生產的需求。完整產品系列包括高品質線圈、扼流圈、電感、變壓器等,配置方式有表面黏著式、插件式兩種。

JW Miller® Magnetic Products 的衝突礦產資源報告:CMRT

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。

Series RL262
資料表 RL262
產品圖片 RL262
遮蔽式 No
尺寸 8 Dia x 6.2 Ht
電感範圍 100 - 15,000 µH
電流範圍 0.02 - 0.2 A
相關文件
工程文件 Downloads