Search
Languages

TCS™ 高速保護器 (HSP)

TCS™ High-Speed Protectors (HSPs)
技術規格

Bourns® TCS™ 高速保護器通常與低電容 TVS 裝置共同使用,以形成一個僅能使極低能量通過之壁壘,阻隔浪勇期間之過度電壓或電流- 其可能損壞高速、低電壓驅動器及接收器元件。限制最大電壓至安全水平,Bourns® TCS™ 裝置針對高速數據差分線,由於短路、感應及雷電浪湧引起之故障,提供優越保護。

Bourns® TCS™ DL 系列高速保護產品為包含雙重、匹配、低電阻、雙向及超高速之瞬態電流抑制裝置。

Bourns® TCS™ 高速保護裝置提供一節省空間、表面黏著 DFN 封裝,完全符合 RoHS 規範及無鉛製程之產業標準規範要求。

請參閱以下Bourns® TCS™ 高速保護器白皮書:
Bourns® TCS™ 高速保護器 VDSL 應用白皮書
乙太網路之堅固保護及絕佳訊號品質- 瞬態電流抑制器 (TCS™) 應用技術白皮書

TBU®, TCS™ 衝突礦產資源報告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Series TCS-DL004-750-WH
資料表 TCS-DL004-750-WH
產品圖片 TCS-DL750_part
斷態重複峰值電壓 符號: DRM/單位:V 40 V
裝置設備從工作狀態到保護狀態所需的典型電流 (IIMP) 1100 mA
典型器件等效串聯電阻 (RON) 1.0 ohm
A與B側匹配電阻 (RMATCH) ±0.02 ohms
RoHS 規範 TCS-DL004-750-WH
工程
工程文件 Downloads

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA)
Maximum Peak Impulse Voltage (V)
Typical Time to Current-Limiting (ns)
Typical Device Resistance (Ω)
Resistance Matching Between Side A and Side B (Ω)