Bourns® PEC04、PEC05 以及 PEC06 型號系列具備 IP40 防護等級,為各類電子設備提供堅固耐用且輕省空間的位置感測解決方案
2025年8月4日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件 領導製造供應商,推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型編碼器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型編碼器,以及 PEC06 型號 6 mm 增量式微型編碼器。Bourns® 全新微型編碼器可提供位置與速度資訊,為各類電子應用中的控制功能提供關鍵支援。
Bourns® PEC04 系列專為當今更為緊湊的消費性電子產品設計,如微型耳機與智慧穿戴裝置;Bourns® PEC05 系列則是滑鼠滾輪、智慧家電及智慧穿戴裝置的理想增量式編碼器方案。此外,Bourns® PEC06 微型編碼器非常適合用於智慧家電與檯燈,協助設計人員提升新一代智慧裝置的可靠性。
這些新款微型編碼器具備卓越的 IP40 防塵等級,分別擁有 30k、50k 與 20k 旋轉循環壽命,工作溫度範圍為 -20°C 至 +70°C,並採用堅固、緊湊的表貼式設計,同時提供 2 位元正交碼輸出與 360 度連續機械旋轉角度。這些特性使其成為空間受限的消費性電子產品設計的理想選擇。
全新 Bourns® PEC04、PEC05 以及 PEC06 系列增量式微型編碼器現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱: bourns.com/zh-cht/products/encoders/contacting-encoders。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。