Search
Languages

Bourns 推出全新車規級半屏蔽功率電感器,工作溫度高達 150 °C

Bourns® SRN8040HA 電感器,採用磁性矽基塗層技術構建,符合 AEC-Q200 標準,能展現出色的磁屏蔽效果,同時支援更高的工作溫度

2023年6月22日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商推出符合 AEC-Q200 標準的全新型車規級半屏蔽功率電感器系列,具有 -40 °C 至 150 °C 的高工作溫度範圍。Bourns® SRN8040HA 系列採用 Bourns 先進的磁性矽基塗層技術構建,可展現卓越的磁屏蔽效果,同時可支援更高的工作溫度。

Bourns SRN8040HA是一款全新型高溫電感器,相較於非屏蔽式電感器,它能釋放更低的磁場輻射噪音。同時,它也是一種成本效益更高的替代品,可替代全屏蔽式鐵氧體電感器。SRN8040HA 系列支援高電流容量,飽和電流 Isat 範圍為 1.3 – 15 A,溫升電流 Irms 範圍為 1.0 – 10.0 A。這些電感器的特性和功能使其特別適合 DC-DC 轉換器以及經常需要更高的電感可靠性的汽車、消費、工業和通信電子應用中的電源。

Bourns® 全新 SRN8040HA 系列半屏蔽式功率電感現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com