This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
柏恩的Power TVS (PTVS)产品为高电流双向的电压瞬变抑制二极管,此设计可应用于交流电的保护和高功率直流总线的应用。这些产品可提供从58伏特至470伏特的双向端口保护并符合RoHS和UL规范,同时还遵守IEC 61000-4-5 8/20 μs 浪涌电流的要求。 相较于金属氧化物变阻器技术的使用,应用于PTVS产品中的硅技术在浪涌发生时可带来较低的定位电压。 这些产品有插件式包装可供选择,并遵守产业标准的规定,例如:RoHS和无铅焊料的耐焊接性。
Type the code from the image