MENU
Search
Languages

Power TVS-Produkte

prodline_PTVS

Die Bourns® Power TVS (PTVS) Produkte sind hochstrom- und doppeltgerichtete TVS-Dioden die zur Anwendung in AC-Linien-Schutz und Hochstrom DC-Bus-Spannungen entwickelt wurden. Sie bieten doppeltgerichteten Portschutz vor 58 Volt bis 470 Volt an und sind RoHS und UL konform. Außerdem entsprechen sie den IEC 61000-4-5 8/20 Anforderungen.

Der Gebrauch von Silikontechnologie in den Power TVS-Produkten bietet niedrigere Spannungsvoltzahl bei Überspannung an im Vergleich zu der konkurrierenden MOV-Technologie.

Sie sind in Durchgangsbohrungspackungen erhältlich und erfüllen Standardanforderungen der Industrie wie z.B. RoHS und Pb-frei Reflow-Löten.