MENU
Search
Languages

非接触式传感器 - 多转型

Non-Contacting Multiturn
技术规格

旋转式 控制器的功用是转化角机械位置为电信讯号。旋转式控制器是专为有频繁调整需求的应用设计而生。该无转轴设计,可应用于不 同的参与机制,例如客制化转轴、马达控制、人机界面调整,或机械手臂的定位位置。旋转式控制器可应用于使用者对可变输出 的控制,如频率、速度,和音量控制。 典型的应用包括测试和测量设备、消费性电子产品、小型发动机、机器人、医疗设备。

Bourns在线产品训练 课程

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

产品
参数搜索
RoHS
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 封装 封装直径 密封性 止动装置 转轴 定额功率 端点构装 分辨率范围 旋转速度 Rotational Life 固定型式 转数 MDS 工程 工程檔
AMM20B AMM20B AMM20B_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 20 mm x 14 mm IP50 No Metal 5.0 Axial PC Pins 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 3-16 AMM20B
Downloads
HES38U-RS485 HES38U-RS485
Hybrid Position Sensor 34 mm round IP65 No Metal 163, 840 200 RPM max. 50 million shaft revolutions Servo Mount 10 HES38U-RS485
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
AMM20BAMM20B_partSee Note
N/AN/Ae3PS-2
Request Report
AMM20B
China RoHS2 EFUP50 - AMM20B

Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems

Bourns® Model AMM20 Demo

Bourns® Sensor Capabilities

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段