Search
Languages

Kontaktlos Multiturn-Geber

Non-Contacting Multiturn
Spezifikationen

Ein Drehpositionssensor wandelt die mechanische Winkelposition in ein elektrisches Signal um. Drehpositionssensoren sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Dank der wellenlosen Konstruktion sind verschiedene Einsatzmechanismen möglich, z. B. maßgeschneiderte Wellen, Motorsteuerungen, Einstellvorrichtungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen oder Positionsgeber für mechanische Arme. Drehpositionssensoren eignen sich für Anwendungen, in denen der Benutzer eine variable Ausgabe wie eine Frequenz, Geschwindigkeit oder Lautstärke regeln soll. Zu den typischen Anwendungen gehören Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik, Kleinmotoren, Robotik und medizinische Geräte.

Bourns – Online-Produktschulung

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Typ Gehäusedurchmesser Abdichtbar Schaltsperren Welle Nennleistung Anschlusskonfiguration Auflösungsbereich Drehgeschwindigkeit Lebensdauer Umdrehungen Montageart Anz. Umdrehungen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
AMM20B AMM20B AMM20B_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 20 mm x 14 mm IP50 No Metal 5.0 Axial PC Pins 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 3-16 AMM20B
Downloads
HES38U-RS485 HES38U-RS485
Hybrid Position Sensor 34 mm round IP65 No Metal 163, 840 200 RPM max. 50 million shaft revolutions Servo Mount 10 HES38U-RS485
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
AMM20BAMM20B_partSee Note
N/AN/Ae3AMM20B
Request Report
AMM20B
China RoHS2 EFUP50 - AMM20B
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*