单转型接触式传感器

Contacting Single-turn

旋转式 控制器的功用是转化角机械位置为电信讯号。旋转式控制器是专为有频繁调整需求的应用设计而生。该无转轴设计,可应用于不 同的参与机制,例如客制化转轴、马达控制、人机界面调整,或机械手臂的定位位置。旋转式控制器可应用于使用者对可变输出 的控制,如频率、速度,和音量控制。 典型的应用包括测试和测量设备、消费性电子产品、小型发动机、机器人、医疗设备。

Bourns在线产品训练 课程

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 3382
数据表 3382
产品图片 3382_part
定额功率 .05 watts
Rotational Life
固定型式 Surface Mount & Through-hole
转数 1 (Continuous Mechanical Rotation)
阻值范围 2.5K to 100K ohms
阻值公差 ±30 %
温度系数 ±500 ppm/°C
结构 Dustproof
相关文件 3382