Search
Languages

大功率分流器

Bourns 提供使用金属合金元件制造的高功率分流电阻器,该元件通过电子束焊接到镀锡铜端子上。Bourns® CSM 型号系列具有三种不同的占地尺寸: 8518、7036 和 6918 公制,电阻值低至 50 µΩ,可满足低电压降和高精度要求,能够处理高达 1000 A 的大电流和高达 50 W 的永久额定功率。 

high_power_shunt_csm2

 

CSM 系列符合 AEC-Q200,具有高脉冲功率额定值。金属合金电流感测元件允许低至 0.25 µV/K 的热 EMF 和 50 PPM/°C 的低 TCR,我们的客户发现它们特别适合于高温波动的汽车应用。

Bourns® CSM 大功率电流分流器非常适合电池管理系统应用。正确的电池管理要求持续监控流经电路的电流。在使用可充电电池的汽车及其他市场领域,监控电池状态至关重要。使用 Bourns® CSM 系列进行电池管理,是满足这些需求的一种非常准确且经济高效的方法。

 

特性
尺寸 6918, 7036, 8518
70°C 时的额定功率 36 W 至 50 W
电阻范围 25 至 200 µΩ
电阻公差 ±5 %
温度系数(电阻材料) <50 ppm/°C
工作温度范围 –55 to +170 °C

根据要求,Bourns 可以提供定制零件,以满足客户所需的形状、机械和电气特性。可以使用额外敲击焊接电流感应针,以将电流感应电阻器正确连接到电路板上。在分流器和电流测量芯片组之间保持电流感应走线/导线尽可能短,对于测量精度非常重要。这就是为什么 Bourns 为客户提供支持,通过将分流器集成到电路板中的预组装模块的原因,该模块可以根据客户要求纳入附加组件,例如连接器接头和 NTC 热敏电阻。

所有批准用于典型汽车应用的 Bourns® 组件均在经过 TS 16949 全面认证的设施中制造,并已使用无源组件的 AEC-Q 标准进行测试与鉴定,通过 PPAP 呈现给客户选择和批准。Bourns 还为客户提供权限,可访问我们的应用程序测试实验室。

Bourns 长期以来以优质的产品服务于汽车市场。Bourns 凭借出色的客户服务和现场应用工程师服务,与汽车系统设计师紧密合作,为客户提供布局支持,并根据客户要求进行修改。Bourns 执行浪涌测试,并提供应用程序和客户定制测试。

 

可用功能

  • EB 焊接金属带
  • 符合 AEC-Q200
  • 永久功率最高达 50 W
  • 出色的长期稳定性
  • 电阻值低至 50 µΩ
  • 50 PPM/°C 的低 TCR
  • Low thermal EMF as low as 0.25 µV/K
  • 最大紧固扭矩 10 Nm
  • 提供冲击焊接电流感应针
  • 定制的预组装模块包括一个连接器
  • 符合 RoHS*

*RoHS 指令 2015/863(2015 年 3 月 31 日)及附件。

 

 

应用

  • 电池管理系统
  • C混合动力和电动汽车的电流感应
  • 母线中的电流感应
  • 焊接设备中的电流感应
  • 分压
  • 电源模块
  • 变频器
  • 产业

 

技术规格
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
https://www.youtube.com/embed/Nm_DJI66OI4

Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems

https://www.youtube.com/embed/e0LD62lj5xI

Bourns® Model AMS22 Demo

https://www.youtube.com/embed/nEB-WvEg7HA

Bourns® Model AMM20 Demo

https://www.youtube.com/embed/JfhRGnoSB3Q

Bourns® Model PWR220T

https://www.youtube.com/embed/0g-4yO34LfM

Bourns® Automotive Steering Sensors

https://www.youtube.com/embed/BS8zGqggp7U

Bourns® Pro Audio Components

https://www.youtube.com/embed/Gfielg2zKWQ

Bourns® Model 82 Vintage Premium Guitar Potentiometer

https://www.youtube.com/embed/PDyFhNtQ4us

Bourns Soldering Tips

https://www.youtube.com/embed/cZFbV1oijh4

Bourns Push-Pull Switch Guitar Application

https://www.youtube.com/embed/nRD6kc-NEtQ

Bourns Pickguard Upgrade Application

https://www.youtube.com/embed/NF-FN90Tkmk

Bourns Blend-Balance Bass Guitar Application

https://www.youtube.com/embed/HZI3tmGyOcw

Helpful Tips for Installing Guitar Potentiometers

https://www.youtube.com/embed/adTlZytoXgE

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 3: Grounding and Soldering

https://www.youtube.com/embed/smoO4Ytp4ec

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 2: Lubrication and Wear

https://www.youtube.com/embed/6uyti330_-4

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 1: Elements and Contacts

https://www.youtube.com/embed/x5XJVXOlL5Y

Bourns® Model 82 Guitar Potentiometer Factory Tour

https://www.youtube.com/embed/hEgygGlBDPg

Bourns® Overload Protection of Offline Flyback Converter

https://www.youtube.com/embed/UJ3rlY5K1bA

Bourns AEC-Q200 Competency

https://www.youtube.com/embed/euXfej62BFA

Bourns® Resettable Fuses - Multifuse® PPTC

https://www.youtube.com/embed/Y37ZDjIBpKw

Bourns® AA Series Mini-Breaker (Miniature Thermal Cutoff Device)

https://www.youtube.com/embed/28CFXzOnadU

Bourns Protecting Li-Ion Batteries with Thermal Cut Off Devices

https://www.youtube.com/embed/LBNex6kh3m0

Bourns Battery Management

https://www.youtube.com/embed/W0BkHB1unD8

Bourns® FLAT® Technology Gas Discharge Tube (GDT) Surge Arrestors

https://www.youtube.com/embed/v6D39knjJ30

Bourns® RS-485 Evaluation Board Video

https://www.youtube.com/embed/teaVJbITCng

A Brief Introduction to Bourns® TBU® High Speed Protectors

https://www.youtube.com/embed/8cKyOytCv0M

Introducing Bourns® GMOV™ Components

https://www.youtube.com/embed/Eh3vfn1KAX8

Bourns® Environmental Sensors

https://www.youtube.com/embed/mbSBI5XLdB8

A Brief Introduction to RS-485 Evaluation Board 1

https://www.youtube.com/embed/nCloWgsLah4

Overtemperature Protection for USB Type-C Cables

https://www.youtube.com/embed/6GSSjDPV9So

Bourns® PQ Series Inductors

https://www.youtube.com/embed/OJD5OoJSNPs

Bourns® SM41126EL Transformer

https://www.youtube.com/embed/GbfNc3X5WpE

Bourns® Sensor Capabilities

https://www.youtube.com/embed/xEfveaks8V4

Bourns Magnetic Capabilities

https://www.youtube.com/embed/UuVEEXet3SM

Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protector

https://www.youtube.com/embed/MwL6m0FqEKg

Bourns - Surge Suppression Component Superimposed With Live AC

https://www.youtube.com/embed/NweconkUlyA

Surging single MOV vs 2 in Parallel

https://www.youtube.com/embed/x70Wi_vgiYs

Demonstration of Universal AC Power Protection Solution on 120 Vac Line

https://www.youtube.com/embed/uud7z6JqXpo

Temporary Overvoltage Demo on IsoMOV M5-275

https://www.youtube.com/embed/wUqQ-cqc4o8

4030 Test Set

https://www.youtube.com/embed/t6VyHyNoxcY

Bourns Webinar: Magnetics Component Design Considerations for SMPS Applications (SiC and GaN)

https://www.youtube.com/embed/3U9drK0vxws

Bourns Webinar: Power & Signal Magnetics Solutions in Battery Management Systems

https://www.youtube.com/embed/P4vQ2WIBkbs

Bourns Webinar: Solutions for Low Power Conversion Drivers/Flyback Topology

https://www.youtube.com/embed/XFOz5FF48dA

Bourns Webinar: UL/IEC 62368-1 Got You Down? IsoMOV™ to the Rescue!

https://www.youtube.com/embed/hvcnul-xoQM

Bourns Webinar: Improving Battery Management Systems with High Accuracy Shunt Current Measurement

https://www.youtube.com/embed/6-5TcJx2pHw

Bourns Webinar: Latest BMS Design Solutions to Enhance Safety & Extend Battery Life

https://www.youtube.com/embed/bXV4OQjGSoU

Training: Bourns® Model CSS Series Current Sense Resistors

https://www.youtube.com/embed/mmL5zo6ctRE

Training: Bourns® Current Sense Resistors

https://www.youtube.com/embed/r7r0t0wmZWw

Training: Bourns® Power Resistors

https://www.youtube.com/embed/7OMppZzrdiM

Training: Bourns® Model AMM20B Non-Contacting Multiturn Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/BsmGkZCSoXk

Training: Bourns® AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/MPj42VCMq1U

Training: Bourns® SRN Series Semi-Shielded Power Inductors

https://www.youtube.com/embed/qpnYLei_6n0

Training: Bourns® Model PWR263S-20 Fixed Resistor

https://www.youtube.com/embed/6ZqpjH8_1RU

Training: Bourns® FW Fusible Wirewound Resistor

https://www.youtube.com/embed/YKzAgeN2sa0

Training: Bourns® Magnetics Overview

https://www.youtube.com/embed/9DKj0rHayQE

Training: Bourns® Model AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor

https://www.youtube.com/embed/mLJb9i8PR_c

Training: Bourns® Model EMS22 Non-Contacting Magnetic Encoders

https://www.youtube.com/embed/j--IuFGVrNw

Training: Bourns® Model AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/HXnVnYTyAtA

Training: Bourns® Singlfuse™ SMD Fuses

https://www.youtube.com/embed/eBbFmpK8FDU

Training: Bourns® BPS240 Humidity Sensor

https://www.youtube.com/embed/t-c1pHyijp4

Training; Bourns® SinglFuse™ SMD Fuses - AEC-Q200-Equivalent Compliant

https://www.youtube.com/embed/NBd779BDNT4

Training: Bourns® GDT25 Next Generation 2-Electrode Gas Discharge Tube Arrestor

https://www.youtube.com/embed/PaiTMH8hv8I

Training: Bourns® Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)

https://www.youtube.com/embed/AGH2Hvbs7bA

Training: Bourns® 1202 Series Type 1 Hybrid SPD

https://www.youtube.com/embed/YNJLq_18Pbw

Training: Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protection Component Product Training Module

https://www.youtube.com/embed/MH1IGkZE7oI

Training: Bourns® TBU® High-Speed Protectors (HSP)

https://www.youtube.com/embed/fymZOv0Bp7g

Training: Bourns® Model 3382 Rotary Position Sensor Training

https://www.youtube.com/embed/VDXAtPDtcrg

Training: Bourns® Multifuse® MF-RM Series

https://www.youtube.com/embed/NLFeFe-tX4U

Training: Bourns® Polymeric Thermal Cutoff (P-TCO) Device

https://www.youtube.com/embed/6oMlO_A8rLo

Training: Bourns® Transient Current Suppressor (TCS™) High-Speed Protectors (HSPs)

https://www.youtube.com/embed/V6CfK8xPBAM

Training: Bourns® Multifuse® PPTC Resettable Fuses

https://www.youtube.com/embed/yuDDvzJV5jc

Training: Bourns® ESD Protection Devices

https://www.youtube.com/embed/47i6uPYaXvc

Training: Bourns® Pressure Sensors

https://www.youtube.com/embed/iuus5evFxJI

Training: Bourns® Power Transient Voltage Suppressor (PTVS) Diodes

https://www.youtube.com/embed/v6jeOjwF0tg

Training: Bourns® Model HCT Transformer

https://www.youtube.com/embed/ZxsWSn5Tqcg

Training: Bourns® Model 2051 Series Gas Discharge Tube (GDT)

https://www.youtube.com/embed/JsxH4eQlDrc

Training: Bourns® T-Series Fast Acting GDTs

https://www.youtube.com/embed/EoMwFN8tThs

Training: Bourns® Gas Discharge Tubes with FLAT® Technology

https://www.youtube.com/embed/o5DEqA1a7Ic

Bourns Webinar: Push-Pull Topology Highlights and Bourns Solutions for Low Power Conversion Drivers

https://www.youtube.com/embed/ZN2Vl6BAi7A

Training: Bourns® Gas Discharge Tube Surge Arrestors

https://www.youtube.com/embed/4rtsti1x74E

Training: Bourns® GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component