Search
Languages

大功率分流器

Bourns 提供使用金属合金元件制造的高功率分流电阻器,该元件通过电子束焊接到镀锡铜端子上。Bourns® CSM 型号系列具有三种不同的占地尺寸: 8518、7036 和 6918 公制,电阻值低至 50 µΩ,可满足低电压降和高精度要求,能够处理高达 1000 A 的大电流和高达 50 W 的永久额定功率。 

high_power_shunt_csm2

 

CSM 系列符合 AEC-Q200,具有高脉冲功率额定值。金属合金电流感测元件允许低至 0.25 µV/K 的热 EMF 和 50 PPM/°C 的低 TCR,我们的客户发现它们特别适合于高温波动的汽车应用。

Bourns® CSM 大功率电流分流器非常适合电池管理系统应用。正确的电池管理要求持续监控流经电路的电流。在使用可充电电池的汽车及其他市场领域,监控电池状态至关重要。使用 Bourns® CSM 系列进行电池管理,是满足这些需求的一种非常准确且经济高效的方法。

 

特性
尺寸 6918, 7036, 8518
70°C 时的额定功率 36 W 至 50 W
电阻范围 25 至 200 µΩ
电阻公差 ±5 %
温度系数(电阻材料) <50 ppm/°C
工作温度范围 –55 to +170 °C

根据要求,Bourns 可以提供定制零件,以满足客户所需的形状、机械和电气特性。可以使用额外敲击焊接电流感应针,以将电流感应电阻器正确连接到电路板上。在分流器和电流测量芯片组之间保持电流感应走线/导线尽可能短,对于测量精度非常重要。这就是为什么 Bourns 为客户提供支持,通过将分流器集成到电路板中的预组装模块的原因,该模块可以根据客户要求纳入附加组件,例如连接器接头和 NTC 热敏电阻。

所有批准用于典型汽车应用的 Bourns® 组件均在经过 TS 16949 全面认证的设施中制造,并已使用无源组件的 AEC-Q 标准进行测试与鉴定,通过 PPAP 呈现给客户选择和批准。Bourns 还为客户提供权限,可访问我们的应用程序测试实验室。

Bourns 长期以来以优质的产品服务于汽车市场。Bourns 凭借出色的客户服务和现场应用工程师服务,与汽车系统设计师紧密合作,为客户提供布局支持,并根据客户要求进行修改。Bourns 执行浪涌测试,并提供应用程序和客户定制测试。

 

可用功能

  • EB 焊接金属带
  • 符合 AEC-Q200
  • 永久功率最高达 50 W
  • 出色的长期稳定性
  • 电阻值低至 50 µΩ
  • 50 PPM/°C 的低 TCR
  • Low thermal EMF as low as 0.25 µV/K
  • 最大紧固扭矩 10 Nm
  • 提供冲击焊接电流感应针
  • 定制的预组装模块包括一个连接器
  • 符合 RoHS*

*RoHS 指令 2015/863(2015 年 3 月 31 日)及附件。

 

 

应用

  • 电池管理系统
  • C混合动力和电动汽车的电流感应
  • 母线中的电流感应
  • 焊接设备中的电流感应
  • 分压
  • 电源模块
  • 变频器
  • 产业

 

技术规格
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
系列 数据表 照片 电阻范围 公差范围 温度系数 每个电阻的功率 相关文件 设计文件 工程 立即购买
CSM2F-6918-0 CSM2F-6918-0
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050J00
CSM2F-6918-L100J00
CSM2F-6918-L200J00
Buy
CSM2F-6918-1 CSM2F-6918-1
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050J01
Buy
CSM2F-6918-2 CSM2F-6918-2
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050J02
CSM2F-6918-L100J02
CSM2F-6918-L200J02
Buy
CSM2F-6918-x0 CSM2F-6918-x0
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050Jx0
CSM2F-6918-L200Jx0
CSM2F-6918-L100Jx0
Buy
CSM2F-6918-x1 CSM2F-6918-x1
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050Jx1
Buy
CSM2F-6918-x2 CSM2F-6918-x2
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-6918-L050Jx2
CSM2F-6918-L100Jx2
CSM2F-6918-L200Jx2
Buy
CSM2F-7036-0 CSM2F-7036-0
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L025J00
CSM2F-7036-L050J00
CSM2F-7036-L100J00
Buy
CSM2F-7036-1 CSM2F-7036-1
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L050J01
Buy
CSM2F-7036-2 CSM2F-7036-2
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L025J02
CSM2F-7036-L050J02
CSM2F-7036-L100J02
Buy
CSM2F-7036-x0 CSM2F-7036-x0
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L050Jx0
CSM2F-7036-L025Jx0
CSM2F-7036-L100Jx0
Buy
CSM2F-7036-x1 CSM2F-7036-x1
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L050Jx1
Buy
CSM2F-7036-x2 CSM2F-7036-x2
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-7036-L050Jx2
CSM2F-7036-L025Jx2
CSM2F-7036-L100Jx2
Buy
CSM2F-8518-0 CSM2F-8518-0
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050J00
CSM2F-8518-L100J00
CSM2F-8518-L200J00
Buy
CSM2F-8518-1 CSM2F-8518-1
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050J01
CSM2F-8518-L100J01
Buy
CSM2F-8518-2 CSM2F-8518-2
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050J02
CSM2F-8518-L100J02
CSM2F-8518-L200J02
Buy
CSM2F-8518-x0 CSM2F-8518-x0
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050Jx0
CSM2F-8518-L100Jx0
CSM2F-8518-L200Jx0
Buy
CSM2F-8518-x1 CSM2F-8518-x1
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050Jx1
Buy
CSM2F-8518-x2 CSM2F-8518-x2
50 to 200 µΩ 5 % ±50 ppm 36 W CSM2F-8518-L050Jx2
CSM2F-8518-L100Jx2
CSM2F-8518-L200Jx2
Buy
CSM2F-8536-0 CSM2F-8536-0
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L025J00
CSM2F-8536-L050J00
CSM2F-8536-L100J00
Buy
CSM2F-8536-1 CSM2F-8536-1
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L025J01
CSM2F-8536-L050J01
Buy
CSM2F-8536-2 CSM2F-8536-2
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L025J02
CSM2F-8536-L050J02
CSM2F-8536-L100J02
Buy
CSM2F-8536-x0 CSM2F-8536-x0
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L050Jx0
CSM2F-8536-L100Jx0
CSM2F-8536-L025Jx0
Buy
CSM2F-8536-x1 CSM2F-8536-x1
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L025Jx1
CSM2F-8536-L050Jx1
Buy
CSM2F-8536-x2 CSM2F-8536-x2
25 to 100 µΩ 5 % ±50 ppm 50 W CSM2F-8536-L025Jx2
CSM2F-8536-L050Jx2
CSM2F-8536-L100Jx2
Buy
RS RSABC
0.0417-20 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 0.25 – 120 W RSA_MDS
RSB_MDS
RSC_MDS
Buy
RSH RSH
0.083 - 6.67 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 0.75 – 60 W RSH_MDS
Buy
RSI RSI
0.042 - 0.333 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 15 – 120 W RSI_MDS
Buy
RSJ RSJ
0.0083 - 0.067 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 75 – 600 W RSJ_MDS
Buy
RSK RSK
0.0167 - 0.1 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 50 – 300 W RSK_MDS
Buy
RSN RSN
0.1 - 100 mΩ 0.10 % ±15 PPM/°C 0.05 – 50 W RSN-1~RSN-50_MDS
RSN-100~RSN-500_MDS
Buy
RSW RSW
0.25 - 10 mΩ 0.25 % ±15 PPM/°C 0.25 – 10 W RSW-5~RSW-80_MDS
RSW-100~RSW-200_MDS
Buy
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download