芯片排阻

Chip Resistor Arrays

Bourns 提供多种标准阻值和常用尺寸的芯片排阻。这些芯片排阻提供设计者在效能、空间的节省,以及低成 本各种现有的弹性。除了标准隔离及总线设定之外,数种高速终端芯片排阻用于 FPGAs,无论是 LVDS 或 LVPCL I/O 标准均可 使用。

典型的应用包含:玩具、行动电话,以及消费性产品。

请连结标准值表(E Table) 参考

Series CAT16
数据表 CAT16
产品图片 CAT-103main
阻值范围 10 ohms to 1 megohm
允许公差 ±1 %; ±5 %
温度系数 ±200 ppm/°C
单颗电阻功率 0.0625 W
MDS CAT16-F2
CAT16-F4
CAT16-J8
CAT16-X2
CAT16-X4