转数刻度盘

Turns-Counting Dials

在需要转数指示装置或调整设定/锁定装置时,可同时使用转数刻度盘与精密旋转式电位计 或其它类型的面板控制器。这些装置皆能符合各种不同尺寸的轴心,并以数字或同心刻度(模拟)为读出的选择。

典型的应用包括:

  • 电源供应器
  • 示波器
  • 医疗设备
  • 工业自动化设备

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series H-516
数据表 H-516
产品图片 H-516_part
转数 0-15
读出装置 Concentric Scale
仪表刻度 50
锁定制动 Yes
直径 22 mm
深度 25 mm
重量 7 g
产品编号/轴心直径 H-516-3A: 1/8 ", H-516-6A: 1/4 ", H-516-6M: 6 mm