Leave a message
MENU
Search
Languages

变压器 – 平面

prodline_transformers_power
技术规格

平面型磁性组件的出现为传统磁性组件的设计增加灵活性和优势。虽然可以看出几何差异(主要是成品的总高度),但平面型几何结构提供了数个设计优势。 平面磁芯通常具有较大的中心磁芯腿横截面积,这减少了实现所需磁化电感需求的导线匝数。平面磁性装置成品使用印刷电路板 (PCB) 绕组、交错螺旋绕组或环冲压扁线或键片式绕组进行组装。这些形式中的每一款都可以在装置中产生线匝,几乎不需要绕线筒或线圈架来绕线。

planar magnetic devices

由于扁平线或分层 PCB 迹线绕组和交错绕组,这两项组件物理布局方面造就更高的电流能力、良好的散热和低寄生漏电。由于较大的中心腿磁芯几何形状和磁芯材料的选择,可实现低磁芯损耗。具有高效磁芯自屏蔽和绕组紧密耦合的平面磁设计,其紧凑特性也具有 EMI 优势。

所有这些设计优势使得具有良好导热和散热性能的低高度组件具备更高的体积功率密度、更低的损耗和更高的效率。

变压器矿产资源报告:CFSI_CMRT4-01

产品
RoHS
索取样品
联系我们
Series Data Sheet Photo size input Voltage Output Voltage Output Current Frequency Primary/Secondary Turns Ratio MDS Design Files 工程 Buy Now
PLN048-ED21A12S PLN
22.7 x 26 x 9.8 mm 33 – 57 VDC 12 VDC 4 A 250 kHz 1.6 : 1 PLN
Buy
PLN050-ED21A05S PLN
22.7 x 26 x 9.8 mm 33 – 57 VDC 5 VDC 10 A 250 kHz 4 : 1 PLN
Buy
PLN070-ED21A05S PLN
22.7 x 26 x 9.8 mm 33 – 57 VDC 5 VDC 14 A 250 kHz 4 : 1 PLN
Buy
PLR025-EI22A12S​ PLR025
34.3 x 23 x 7.45 mm 33 - 57 VDC 12 VDC 2.1 A 250 kHz 1 : 1 PLR025-EI22A12S
Buy
PLR025-EI22A05S​ PLR025
34.3 x 23 x 7.45 mm 33 - 57 VDC 5 VDC 5 A 250 kHz 5 : 2 PLR025-EI22A05S
Buy
PLN071-ER20 PLN0xx-ER20
22.5 x 20.5 x 7.5 mm 36 – 72 VDC 3.3 – 24 VDC 2.9 – 21 A 200 kHz Various PLN071
Buy
PLN060-ER20 PLN0xx-ER20
22.5 x 20.5 x 7.5 mm 36 – 72 VDC 3.3 – 24 VDC 2.4 – 18 A 200 kHz Various PLN060
Buy
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a