功率电感 - AEC-Q200 认证汽车应用

Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications
业界领先- 符合 AEC-Q200 标准的功率电感器

Bourns 提供种类繁多的功率电感器,以降低电压转换过程中的磁芯损耗。而Bourns 磁性组件不论是在设计、制造和供货符合 AEC-Q200 标准的高可靠性电子组件方面均有丰富的经验。此外,Bourns® 标准电子组件经批准用于典型汽车应用,在完全通过 IATF 16949 认证的设施中制造,并使用无源组件的 AEC-Q 产品验证标准进行测试和认证以及使用 PPAP 提交给客户以供选择和批准。

Bourns® 车规级功率电感器的设计和开发符合 AEC-Q200 标准。我们的新产品和新工艺开发满足或超过AIAG对高级产品质量计划(APQP)流程的最新修订版中提出的要求。

Bourns 在为车用市场提供优质功率电感器方面有着悠久的历史,这些功率电感器可满足许多汽车应用的板级要求。凭借卓越的客户服务和现场应用工程师的可用性,Bourns 与汽车系统设计人员密切合作,说明客户选择合适的电子组件并提供持续的支持。

Bourns®  功率电感产品冲突矿产资源报告:CFSI_CMRT4-01

立即在线申请样品:Request Sample
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?