Search
Languages

磁珠

Chip Beads
技术规格

Bourns® 的产品包括了SMD 芯 片电感、功率扼流圈、磁珠、磁珠排、径向导线和轴向导线的插件式电感等。而这些零组件最常用于计算机、通讯设备、仪器、 工业,以及医疗产品应用上。

设计包
Bourns 提供 电感磁珠的设计 包

技术性文章
针对应用产品数据及更多的说明,请参观我们的数据库.
请连结此页参考标准值表 (E Table).

Magnetics & JW Miller® 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings