Search
Languages
Chip Beads
技術仕様

Bourns® 製品には、表面実装型チップインダクタ、パワーチョーク、チップビーズ、チップビーズアレイ、および放射状リード線と軸方向リード線インダクタが内蔵されています。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

設計キット - Bourns では、インダクタの設計キットを提供しています。

関連文書 - 適用ノートおよびその他の文書については、ライブラリをご覧ください。
基準値(E 表)はこちらをご覧ください。

磁気製品および JW Miller® 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Photo Data Sheet Type Size Inductance Range Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
MU1005 MGMUMZ
Chip Bead 1 x 0.5 x 0.5 mm 10 - 1000 ohms 80 - 500 mA TBD
購入
(MU1)

購入
(MU2)
MH2029 MH45_MH32_MH20
Chip Bead 2 x 1.25 x 0.85 mm 7-600 ohms 1-6 A TBD
購入
(MH1)

購入
(MH2)

購入
(MH3)
MH1608 MH1608
Chip Bead 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 10 - 600 ohms 1 - 6 A MH1608
MH1608T
購入
MH1005 MH1005
Chip Bead 1 x 0.5 x 0.5 mm 30 - 600 ohms 1 - 3 A MH1005
購入
MG/MU/MZ1608 MGMUMZ
Chip Bead 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 30 - 1000 ohms 100 - 700 mA TBD
購入
(MG1)

購入
(MG2)

購入
(MU1)

購入
(MU2)

購入
(MZ1)

購入
(MZ2)
MG/MU/MZ2029 MGMUMZ
Chip Bead 2 x 1.2 x 0.9 mm 10 - 600 ohms 100 - 900 mA TBD
購入
(MG1)

購入
(MG2)

購入
(MU1)

購入
(MU2)

購入
(MZ1)

購入
(MZ2)
MG/MU3261 MGMUMZ
Chip Bead 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 30 - 1000 ohms 300 - 900 mA TBD
購入
(MG1)

購入
(MG2)

購入
(MU1)

購入
(MU2)
MH3261 MH45_MH32_MH20
Chip Bead 3.2 x 1.6 x 1.1 mm 600 ohms 2 A TBD
購入
(MH1)

購入
(MH2)

購入
(MH3)
MH4532 MH45_MH32_MH20
Chip Bead 4.5 x 3.2 x 1.5 mm 10 - 60 ohms 3 - 6 A TBD
購入
(MH1)

購入
(MH2)

購入
(MH3)
MH4516 MH45_MH32_MH20
Chip Bead 4.5 x 1.6 x 1.6 mm 60 - 80 ohms 3 - 6 A TBD
購入
(MH1)

購入
(MH2)

購入
(MH3)
Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings