Search
Languages

空气线圈电感器

prodline_transformers_power
技术规格
空气线圈电感器是不可或缺的被动电子组件,当电流通过时,空气线圈电感器以磁场的形式储存和释放能量。与其之组件,如铁氧体磁芯电感器不同,空气线圈电感器使用空气作为其芯材,提供了低芯损耗和最小饱和等优点。它们的多功能性使它们适用于各种电子电路中的信号滤波、阻抗匹配和频率调谐等应用。
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings