Search
Languages

磁性编码器

Magnetic Encoders

旋转式编码器适用于各种应用数字电流产品上的数字面板控制器,或是位置感应装置。Bourns 这些装置可为接触式或光学式,并可应用于各种解决方案上。有些型号提供瞬间按键开关和止动装置。

典型的应用包含温度控制器、速度控制器、位置传感器、目录选择,以及音量控制。

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series EMS22A
数据表 EMS22A
产品图片 EMS22_part
封装 Non-Contacting Absolute Encoder
封装直径 21 mm x 16 mm
密封性 IP65
止动装置 No
开关 No
转轴 Metal
套管 Metal
端点构装 Axial, Radial or Ribbon Cable
分辨率范围 1024 states
旋转速度 Up to 10,000 rpm
触点功率 TTL, CMOS
Rotational Life 100 million and 50 million shaft revolutions
RoHS 规范 EMS22x
工程檔 Downloads
Please take a quick survey
网络调查