Bourns® 大功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 产品是高电流双向电压抑制器 (TVS) 二极管,专门设计用于交流线路保护以及高功率直流箝位应用。这些器件提供双向端口保护,范围从58 伏至470伏,符合RoHS标准及UL认证,同时也符合IEC 61000-4-5 8/20 μs浪涌电流的要求。
PTVS产品线使用先进的硅制程技术,与传统的MOV技术相比,在浪涌发生时有较低的箝位电压。
这些器件提供插件式包装且符合业界需求标准,像是RoHS与无铅回流焊曲线。
请参见 大功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品在线培训课程
预知更多信息请下载 表贴式PTVS 二极管最佳电源供应保护应用手册.
冲突矿物源报告-二极管, PTVS CFSI_CMRT4-01
快速连结至样品索取: