Search
Languages

连接器模块

Modular Contacts
技术规格
Bourns® 连接器模块为现有的界面连接器装置,其可应用于行动电话、笔记型计算机、可携式医疗及测试设备,以及任何有充电式电池的装置。

因为这些连接模块可用作按压式或滑动式接触,所以亦可当作连接器来使用于许多其它无电池的相关应用上。

Bourns 供应此产品线的设计包.

 

Trimpot®, Switch, and Modular Contact 的冲突矿产资源报告:CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Series 70AA-Female
数据表 70AA-Female
产品图片 70aaf
绝缘体 Glass reinforced thermoplastic, UL 94 V-0 listed, black
接触端点 Copper Alloy
额定电流 3 A/contact
额定电压 (V) 60 V
触点阻抗 30 miliohms max.
介电电压 AC 500 V
绝缘阻抗 1000 megohms min.
操作温度 -55 °C to 125 °C
机械寿命 10,000 cycles min.
RoHS 规范 70AA-Female
MDS 70AAF 6pin MDS
70AAF 5pin MDS
70AAF 4pin MDS
70AAF 3pin MDS
70AAF 2pin MDS
工程
工程檔 Downloads

  Design Files

STYLE
Pitch
Number of Contacts
Voltage Rating
Packaging
PART NUMBERSTYLEPitchNumber of ContactsVoltage RatingPackagingLocator PinsMountingDurabilityNormal ForceEngineeringBuy Now