Bourns TBU® 高速保护器 (HSP) 为电流抑制器 (ECL),可为雷电、电源感应、电源交叉、接地电位升高 (EPR) 或其他能量浪涌条件提供浪涌保护。
Bourns® TBU® HSP 为基于硅的一款固态可复位器件,是一种串联放置的有效屏障,可阻断瞬态电流并提供电压隔离
在某些市场和应用中,电路保护是一项关键参数。 Bourns® TBU® HSP 与其他 Bourns® 过压产品相结合,可为浪涌事件提供卓越的保护。
Bourns 推出了六款全新 TBU® HSP 产品系列:Bourns® TBU-DF 系列具有两个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA 系列具有五个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA-Q 系列是 TBU-CA 系列的符合 AEC-Q101 标准的变体;TBU-DT 系列具有两个脉冲电压和四个触发电流;TBU-DB-Q 具有一个脉冲电压、一个触发电流并符合 AEC-Q101 标准;TBU-PL 为双 50 ohm 双向设备,具有四个脉冲电压、两个触发电流,以及电压和电流触发的附加功能;以及用于 RS-485 端口保护和节省电路板空间的 TBU-RS 系列。
立即在线申请样品: