Search
Languages

TBU® 高速保护器 (HSP)

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
技术规格
Bourns TBU® 高速保护器 (HSP) 为电流抑制器 (ECL),可为雷电、电源感应、电源交叉、接地电位升高 (EPR) 或其他能量浪涌条件提供浪涌保护。

Bourns® TBU® HSP 为基于硅的一款固态可复位器件,是一种串联放置的有效屏障,可阻断瞬态电流并提供电压隔离 

在某些市场和应用中,电路保护是一项关键参数。 Bourns® TBU® HSP 与其他 Bourns® 过压产品相结合,可为浪涌事件提供卓越的保护。

Bourns 推出了六款全新 TBU® HSP 产品系列:Bourns® TBU-DF 系列具有两个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA 系列具有五个脉冲电压和五个触发电流;TBU-CA-Q 系列是 TBU-CA 系列的符合 AEC-Q101 标准的变体;TBU-DT 系列具有两个脉冲电压和四个触发电流;TBU-DB-Q 具有一个脉冲电压、一个触发电流并符合 AEC-Q101 标准;TBU-PL 为双 50 ohm 双向设备,具有四个脉冲电压、两个触发电流,以及电压和电流触发的附加功能;以及用于 RS-485 端口保护和节省电路板空间的 TBU-RS 系列。
立即在线申请样品: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA) min
50
max
500
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Maximum Continuous RMS Voltage (V) min
28
max
450
Maximum Peak Impulse Voltage (V) min
250
max
850
Maximum Time to Protected State (μs) min
0.2
max
1
Typical Resistance (Ω) min
2.6
max
50
Minimum Voltage for TBU to Return to Normal Status (V) min
4.5
max
15
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Maximum Current Through Triggered TBU (mA) min
0.5
max
0.7
Design Function
Automotive Compliance